(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD対策ツナギ服 右太腿部ポケット付き 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:65-1916-44
ESD対策ツナギ服 右太腿部ポケット付き 5L FG154C-02 5L ESDタイサクツナギフク

通常単価(税別)
11,685円
税込単価
12,854円

【特長】・導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用したクリーンルーム用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • サイズ:
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • バスト(cm):
    136
  • 総丈(cm):
    192
  • 裄丈(cm):
    96
  • ウエスト(cm):
    96~126
  • 股下(cm):
    87
  • 材質:
    ポリエステル100%(黒色導電糸4mmグリッド入り)

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

65-1916-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

65-1916-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-1916-44

ブルー系

1個

11,685( 12,854円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用したクリーンルーム用衣服
・センターファスナーで馴染みやすく、ウエストゴム絞りで窮屈感のない着用が可能
・右太腿部分に便利なアウトポケット付き

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD対策ツナギ服 右太腿部ポケット付き 5Lの型番65-1916-44のページです。
型番65-1916-44に関する仕様情報を記載しております。

ESD対策ツナギ服 右太腿部ポケット付き 5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
65-1916-43
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細

12,300円

( 13,530円 )
1個 -

7日目

ホワイト系

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました