(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ツナギ服 青 S~3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:65-1916-51
クリーンルーム用ツナギ服 青 S~3L FX120C-02 L ボウジンツナギフク

通常価格(税別)
12,701円 ~ 13,370円
税込価格
13,971円 ~ 14,707円

クリーンルーム用の高性能防塵衣服です。【特長】・肌触りが良く、通気性・吸汗性も...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

型番

65-1916-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
バスト(cm)
総丈(cm)
裄丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-1916-51

L
120
166
86
80~106
75

1個

13,370( 14,707円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム用の高性能防塵衣服です。
【特長】
・肌触りが良く、通気性・吸汗性も高く、さらに透け感も防いだ特殊素材「ウェーブロン」を使用。快適な着心地を実現しました
・衿や腰にストレッチ素材を使用することで良好な着用感を実現しました
・動作性にも優れ、柔軟な動きにも対応できる快適性も備えています
・二重の袖や裾、ジャストフィットの衿構造など、衣服からの発塵対策に抜群の効果を発揮します
・ウエスト部分に空気孔を設け、上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すことで、快適な着用性をキープします
・サイドファスナーで前面部が作業台に付着しにくい仕様となっており、前面部からの発塵も防止します

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ツナギ服 青 S~3Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました