(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入対策フード一体ツナギ服 袖スリム型 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-8902-93
異物混入対策フード一体ツナギ服 袖スリム型 5L FL1403-035L ツナギフク ミドリ5L

通常単価(税別)
9,940円
税込単価
10,934円

【特長】・製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • サイズ:
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • バスト(cm):
    136
  • 総丈(cm):
    192
  • 裄丈(cm):
    96
  • ウエスト(cm):
    96~126
  • 股下(cm):
    87
  • 材質:
    ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)

(i)ご注意

  • 手袋・ブーツは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64-8902-93 解除

Loading...

 
カタログを表示

64-8902-93 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-8902-93

グリーン系
グリーン

1個

9,940( 10,934円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です
・衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています
・袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます
・センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です

(i)ご注意

  • 手袋・ブーツは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入対策フード一体ツナギ服 袖スリム型 5Lの型番64-8902-93のページです。
型番64-8902-93に関する仕様情報を記載しております。

異物混入対策フード一体ツナギ服 袖スリム型 5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-8902-79
64-8902-86
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細

9,940円

( 10,934円 )
1個 -

7日目

ホワイト系

9,940円

( 10,934円 )
1個 -

7日目

ブルー系

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました