(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェンスフレーム HSIL用自立脚【2個入り】

フェンスフレーム HSIL用自立脚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,300円
税込単価
14,630円

【特長】・フェンスフレームを立たせるための自立脚です・連結金具と組み合わせてご...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    スチール製・粉体塗装
  • サイズ:
    W5×D45×H60cm、パイプ外寸:Φ25.4
  • 内容量:
    2本組

(i)ご注意

  • 連結金具は別売りです。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-3368-01

2本組

1パック

2個入り

13,300( 14,630円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェンスフレームを立たせるための自立脚です
・連結金具と組み合わせてご使用ください
・脚1本あたり連結金具は2個必要です

(i)ご注意

  • 連結金具は別売りです。

63-3368-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンスフレーム HSIL用自立脚の型番63-3368-01のページです。
型番63-3368-01に関する仕様情報を記載しております。

フェンスフレーム HSIL用自立脚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました