(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sharpie滅菌ラボマーカー PENシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Sharpie滅菌ラボマーカー PENシリーズ【4個入り】

通常価格(税別)
13,000円
税込価格
14,300円

【特長】・ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペン
  • 仕様:
    インク:油性
  • 入数:
    1袋(4本入)
  • ペン先格納方法:
    ノック式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PEN-25IR

1パック

4個入り

13,000( 14,300円 )

1日目

  • 注文停止中
PEN-27IR

1パック

4個入り

13,000( 14,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sharpie滅菌ラボマーカー PENシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました