(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2モニター DC5V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CO2モニター DC5V

通常単価(税別)
11,760円
税込単価
12,936円

【特長】・視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです・CO2濃度・温度・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    CO2モニター
  • 測定項目:
    温度 / 湿度 / CO2
  • 測定範囲:
    CO2:200~5000ppm、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
  • 精度:
    CO2:±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度:±0.6℃、湿度(25℃):±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)
  • 付属品:
    USBケーブル
  • サイズ(mm):
    108×67×30
  • 重量(g):
    約90
  • 分解能:
    CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
  • 電源:
    DC5V(USB typeC)

型番

4-4352-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-4352-01

1個

11,760( 12,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです
・CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます
・CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます
・直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2モニター DC5Vの型番4-4352-01のページです。
型番4-4352-01に関する仕様情報を記載しております。

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました