(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷凍冷蔵庫 320L ブラック/シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IRSN-32A-S
冷凍冷蔵庫 320L ブラック/シルバー レイゾウコ・レイトウコ

通常単価(税別)
148,149円
税込単価
162,964円

【特長】・ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません・ドア外側...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IRSN-32A-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

IRSN-32A-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IRSN-32A-S

4967576565653
414-7704
シルバー

1個

148,149( 162,964円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません
・ドア外側のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モード・ecoモードの切り替えができます
・食材保存に嬉しい急冷モードを搭載しています
・鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます
・室内温度に合わせて庫内温度を自動で最適化する、ecoモードを搭載しています
・チルド室を微凍結/チルド切替レバーで、食品の鮮度を長持ちさせる微凍結(約-3~0℃)と冷蔵室より低い温度で保存できるチルド(約0~3℃)に切り替えることができます
・下2段が冷凍室で大容量の129Lです
・冷蔵室のドアを60秒以上開けているとアラームが鳴り、その後、30秒ごとにアラームが鳴るドアアラーム機能を搭載しています
・霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています
【用途】
・食品の保管に
【材質】
・鋼板・PS・PP・ABS・銅・ガラス等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍冷蔵庫 320L ブラック/シルバーの型番IRSN-32A-Sのページです。
型番IRSN-32A-Sに関する仕様情報を記載しております。

冷凍冷蔵庫 320L ブラック/シルバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IRSN-32A-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

148,149円

( 162,964円 )
1個 -

2日目

4967576565646414-9260ブラック

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました