(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチマスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・吸汗サラサラシートで汗や湿気をすばやく吸収。口元がベタつきにくく快適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • 構造:
    4層
  • 詳細タイプ:
    プリーツ型マスク
  • 吸気抵抗(Pa):
    15
  • 装着方法:
    耳かけ
  • コクゴ型番:
    304-0000586
  • 内容量:
    1箱(50枚)

型番

SA-133K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-133K

1箱(50枚)

4個

3,000( 3,300円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗サラサラシートで汗や湿気をすばやく吸収。口元がベタつきにくく快適
・ノーズブリッジでぴったりフィット
・スペースキーパーで口元に空間ができ、息苦しさを軽減します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレッチマスクの型番SA-133Kのページです。
型番SA-133Kに関する仕様情報を記載しております。

ストレッチマスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました