(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット

[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット

通常単価(税別)
77,130円
税込単価
84,843円

【特長】・USB機器への出力が可能・電池残量が一目でわかる・屋外の夜間作業など...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    1000~10000
  • 電源:
    充電式
  • 重量:
    4.1kg
  • サイズ:
    314×148×323(H)mm
  • 電線仕様:
    リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)
  • 防水性能:
    IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)
  • 電球:
    白色LED(216個)
  • コード長:
    2.9m
  • 付属品:
    ACコード・アダプタ(三脚用)
  • セット内容:
    作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ
  • メーカー:
    HiKOKI
  • メーカー型番:
    UB18DD(エスコオリジナルセット品)
  • USB出力:
    DC5V/1A
  • JANコード:
    4550061289372

型番

EA758C-413 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類LED明るさ(lm)1000~10000
電源充電式重量4.1kg
サイズ314×148×323(H)mm電線仕様リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)
防水性能IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)電球白色LED(216個)
コード長2.9m付属品ACコード・アダプタ(三脚用)
セット内容作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグメーカーHiKOKI
メーカー型番UB18DD(エスコオリジナルセット品)USB出力DC5V/1A
JANコード4550061289372 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758C-413

1個

77,130( 84,843円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB機器への出力が可能
・電池残量が一目でわかる
・屋外の夜間作業などで活躍
・USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セットの型番EA758C-413のページです。
型番EA758C-413に関する仕様情報を記載しております。

[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト