(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404

通常単価(税別)
51,390円
税込単価
56,529円

【特長】・最大4000lmで明るい・100V電源とコードレスの2wayで利便性...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    強:4000 (最大光束) / 弱:2000 / 中:3000
  • 電源:
    充電式
  • コード長さ(m):
    3
  • 特殊用途:
    防水
  • 重量:
    8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)
  • サイズ:
    展開時:630×720×2150(H)mm、収納時:222×210×1035(H)mm
  • 電源詳細:
    マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)
  • 防水性能:
    IP55(電池使用時のみ)
  • 電球:
    白色LED(66個)
  • 照度:
    1650lx(光源から1m離れた場所)
  • 付属品:
    収納バッグ
  • 連続点灯時間:
    強:約2.5時間、中:約3.5時間、弱:約5.5時間、エコ:約10.5時間
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 仕様:
    本体のみ(バッテリー・充電器(別売))
  • メーカー型番:
    UB18DG(NN)

(i)ご注意

  • 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

型番

EA758C-404 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758C-404

1個

51,390( 56,529円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大4000lmで明るい
・100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!
・エリア照射もスポット照射も自在
・開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能
・収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能

(i)ご注意

  • 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404の型番EA758C-404のページです。
型番EA758C-404に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました