(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル精密インジケータ表示機用ACアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル精密インジケータ表示機用ACアダプタ

通常単価(税別)
16,026円
税込単価
17,629円

【特長】・デジタル精密インジケータ表示機用のACアダプタです【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACアダプタ
  • セット内容・付属品:
    接続コネクタ
  • 適用機種:
    DPI-DRC
  • 本体幅:
    34mm
  • 本体高さ:
    1770mm
  • 本体奥行:
    27mm
  • 定格入力電圧(V):
    AC100〜240
  • 入力周波数(Hz):
    50/60
  • 出力電圧(V):
    24
  • 出力電流(A):
    0.5
  • 出力端子(mm):
    DCプラグ(外径Φ5.5、内径Φ2.1)
  • ケーブル長(m):
    1.6

型番

DPI-ADC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPI-ADC

1個

16,026( 17,629円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル精密インジケータ表示機用のACアダプタです
【商品仕様】
・適用機種:DPI-DRC
・定格入力電圧(V):AC100〜240

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル精密インジケータ表示機用ACアダプタの型番DPI-ADCのページです。
型番DPI-ADCに関する仕様情報を記載しております。

デジタル精密インジケータ表示機用ACアダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました