(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット角型

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット角型

通常価格(税別)
2,000円 ~ 3,000円
税込価格
2,200円 ~ 3,300円

【特長】・磁力低下が少ないフェライト磁石です・T型ハンドル付です【用途】・図面...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
マグネット寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
25×25×25

1個

2,000( 2,200円 )

2日目

20
25×25×57

1個

3,000( 3,300円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力低下が少ないフェライト磁石です
・T型ハンドル付です
【用途】
・図面、定規、紙型の押さえに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット角型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト