(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKM-05F
マグネットT型 マグネットTガタ05

通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

【特長】・磁力低下が少ないフェライト磁石です・T型ハンドル付です【用途】・図面...

詳細情報を確認する

型番

SKM-05F 解除

Loading...

 
カタログを表示

SKM-05F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸着力(N)
本体高さ
マグネット寸法(mm)
ねじ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKM-05F

100
70mm
Φ50×40
M8×P1.25

1個

4,600( 5,060円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力低下が少ないフェライト磁石です
・T型ハンドル付です
【用途】
・図面、定規、紙型の押さえに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットT型の型番SKM-05Fのページです。
型番SKM-05Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
SKM-01F
SKM-04F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吸着力
(N)
本体高さ マグネット寸法(mm) ねじ径

1,800円

( 1,980円 )
1個 -

2日目

2055mmΦ25×30M6×P1.0

3,200円

( 3,520円 )
1個 -

2日目

6060mmΦ40×30M8×P1.25

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました