(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル精密インジケータ

デジタル精密インジケータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
75,865円 ~ 76,621円  特別価格 
税込価格
83,452円 ~ 84,283円  特別価格 

【特長】・別売の表示機と接続することで、精密寸法測定、位置決めセンサとして使用...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    10
  • 保護等級:
    IP67(防水)
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 本体高さ:
    135.5mm
  • 本体奥行:
    18mm
  • 本体幅:
    11mm
  • スピンドル材質:
    工具鋼
  • 保持部材質:
    ステンレス
  • 最小読取値(μm):
    0.1
  • 指示精度(μm):
    1以下
  • 測定子取付ねじサイズ:
    M2.5
  • 本体材質:
    亜鉛
  • 測定子材質:
    セラミック

(i)ご注意

  • 保護等級はゴムベローズが正しく装着され、破損などのない場合に限ります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
測定力(N)
ゴムベローズ材質
機械的応答速度(Hz)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.35以下
NBR
2
ナット、スパナ、ゴムベローズ

1個

76,621円

73,119

( 80,431円 )

2日目

1.65以下
NBR(装着済)
5
ナット、スパナ

1個

75,865円

72,397

( 79,637円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の表示機と接続することで、精密寸法測定、位置決めセンサとして使用できるデジタル精密インジケータです
・光学式アブソリュートリニアエンコーダ方式は、電源を入れた瞬間に絶対位置を読み取るので、都度、マスタ合わせをする必要がなく、セットアップ時間の短縮が可能です
・従来方式のデジタルゲージに比べ、ミスカウントを大幅に減少させます
・スリムでタフネスなW軸受け構造は、測定部上下にメタル軸受けを設け、さらに頑強なダイカストボディ部に設置することで、圧倒的な耐久性があります
【用途】
・精密な寸法測定、接触式の変位センサーに
【仕様】
・位置検出方式:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
・使用温度範囲(℃):-10〜55(結露無)
・保管温度範囲(℃):-20〜60(湿度35〜80%RH)
・耐振動:10〜500Hz、複振幅3mm(MAX20G)、XYZ各方向2時間
・耐衝撃(m/s2):1.96(200G)
・アース方式:コンデンサアース
・取付可能ケーブル:DPI-CS2C(ストレート2m)、DPI-CL2C(L字2m)
・ステム径(mm):8

(i)ご注意

  • 保護等級はゴムベローズが正しく装着され、破損などのない場合に限ります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル精密インジケータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました