(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IMLED-2030R
LEDライト付点検鏡 IMLEDシリーズ LEDキュウライトツキテンケンキョウ

LEDライト付点検鏡 IMLEDシリーズ IMLED-2030R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】・見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です・保護フィルム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    点検鏡
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ハンドル材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IMLED-2030R 解除

Loading...

IMLED-2030R の仕様・寸法情報

型番
本体幅(mm)
本体高さ(mm)
本体奥行(mm)
軸材質
ミラー寸法(mm)
ハンドル長(mm)
ハンドル幅(mm)
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMLED-2030R

30
355
18
ステンレス
Φ20、Φ30
155
18
単3形乾電池×2(別売)
保護フィルム、ミラー

1個

8,000( 8,800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です
・保護フィルムを貼ることで、鏡が割れた際に飛散を防止します
・高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです
【用途】
・機械内部の検査、修理、点検作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

IMLED-2030Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付点検鏡 IMLEDシリーズの型番IMLED-2030Rのページです。
型番IMLED-2030Rに関する仕様情報を記載しております。

LEDライト付点検鏡 IMLEDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IMLED-50K
IMLED-83R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体幅
(mm)
本体高さ
(mm)
本体奥行
(mm)
軸材質 ミラー寸法(mm) ハンドル長(mm) ハンドル幅(mm) 電源 付属品

8,000円

( 8,800円 )
1個 -

2日目

2654030バネ鋼50×25、Φ57、Φ8314318単3形乾電池×2(別売)保護フィルム、ミラー

10,717円

( 11,789円 )
1個 -

2日目

83660~103030バネ鋼Φ8319421単3形乾電池×3(別売)保護フィルム

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました