(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル三点マイクロメータ QEM3385シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QEM3385-1012TP
デジタル三点マイクロメータ QEM3385シリーズ デジタルサンテンマイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
55,748円
税込単価
61,323円

【特長】・延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 定圧装置:
  • セット内容・付属品:
    アルミケース、専用スパナ×2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032
  • 測定子材質:
    超硬チップ
  • 最小読取値(mm):
    0.001
  • 電源:
    CR2032(テスト用)

(i)ご注意

  • 基準リングゲージは付属しておりません。
  • 常時または長時間、圧力がかかる環境では使用しないでください。酸素、アセチレン、燃料ガスには使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QEM3385-1012TP 解除

Loading...

 
カタログを表示

QEM3385-1012TP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
本体幅
本体高さ
本体奥行
測定範囲(mm)
最大許容誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QEM3385-1012TP

~15
170mm
43mm
28mm
10〜12
4

1個

55,748( 61,323円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・測定子超硬チップ付です
・定圧装置付です
【用途】
・穴径の精密な測定に

(i)ご注意

  • 基準リングゲージは付属しておりません。
  • 常時または長時間、圧力がかかる環境では使用しないでください。酸素、アセチレン、燃料ガスには使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル三点マイクロメータ QEM3385シリーズの型番QEM3385-1012TPのページです。
型番QEM3385-1012TPに関する仕様情報を記載しております。

デジタル三点マイクロメータ QEM3385シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QEM3385-0608TP
QEM3385-0810TP
QEM3385-1216TP
QEM3385-1620TP
QEM3385-2025TP
QEM3385-2530TP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
本体幅 本体高さ 本体奥行 測定範囲(mm) 最大許容誤差(μm)

54,550円

( 60,005円 )
1個 -

2日目

~15170mm43mm28mm6〜84

55,797円

( 61,377円 )
1個 -

2日目

~15170mm43mm28mm8〜104

58,302円

( 64,132円 )
1個 -

2日目

16~25185mm43mm28mm12〜164

58,297円

( 64,127円 )
1個 -

2日目

16~25185mm43mm28mm16〜204

60,760円

( 66,836円 )
1個 -

2日目

16~25192mm43mm28mm20〜254

60,777円

( 66,855円 )
1個 -

2日目

26~50192mm43mm28mm25〜304

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました