(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AA-0B-R
鋼ピンゲージリフィルセット ハガネピンゲージリフィルセット

鋼ピンゲージリフィルセット AA-0B-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,036円
税込単価
25,340円

【特長】・鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.01
  • 径精度(許容差)(μm):
    ±0.8
  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    セット
  • 本体高さ:
    68mm
  • 真円度1(μm):
    0.5
  • 直径不同1(μm):
    0.8

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満は精度保証外となります(ゲージ長30mm以上)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AA-0B-R 解除

Loading...

AA-0B-R の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(セット)(mm)
組本数
長さ(mm)
硬度
本体幅
本体奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA-0B-R

0.500〜1.000
51
40 ~ 50
720HV以上
180mm
253mm

1個

23,036( 25,340円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです
・セット品ケースが不要な方に最適です
・内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です
・合格証付です
【用途】
・セット品中身の交換、穴径などの精度確認に

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満は精度保証外となります(ゲージ長30mm以上)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

AA-0B-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージリフィルセットの型番AA-0B-Rのページです。
型番AA-0B-Rに関する仕様情報を記載しております。

鋼ピンゲージリフィルセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AA-0A-R
AA-1A-R
AA-1B-R
AA-2A-R
AA-2B-R
AA-3A-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法(セット)
(mm)
組本数 長さ
(mm)
硬度 本体幅 本体奥行

23,036円

( 25,340円 )
1個 -

2日目

0.200〜0.5003140720HV以上180mm253mm

18,405円

( 20,246円 )
1個 -

2日目

1.000〜1.5005150720HV以上180mm253mm

18,405円

( 20,246円 )
1個 -

2日目

1.500〜2.0005150720HV以上180mm253mm

18,405円

( 20,246円 )
1個 -

2日目

2.000〜2.5005150720HV以上180mm253mm

18,405円

( 20,246円 )
1個 -

2日目

2.500〜3.0005150720HV以上 / 650HV以上180mm253mm

18,405円

( 20,246円 )
1個 -

2日目

3.000〜3.5005150650HV以上180mm253mm

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました