(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA525AW-42
ドリルプレスバイス EA525AWシリーズ 100MM ドリルプレスバイス

ドリルプレスバイス EA525AWシリーズ EA525AW-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,400円
税込単価
16,940円

【特長】・口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です(EA525...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • 口幅(mm):
    100
  • 材質:
    鋳鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA525AW-42 解除

Loading...

EA525AW-42 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525AW-42

92
30
4550061422205
3.3

1個

15,400( 16,940円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です(EA525AW-32のみ)
・バイスはボルトで固定できます(EA525AW-32のみ)
・薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています(EA525AW-42のみ)
・金属のドリルやボール盤、木工用に(EA525AW-42のみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA525AW-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルプレスバイス EA525AWシリーズの型番EA525AW-42のページです。
型番EA525AW-42に関する仕様情報を記載しております。

ドリルプレスバイス EA525AWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA525AW-32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
口深さ
(mm)
JANコード 重量(kg)

17,000円

( 18,700円 )
1個 -

2日目

1003845500614221994.7

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました