(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRM35354BW
ボルトレス長尺保管棚 複式連結型 ジュウリョウタナ

ボルトレス長尺保管棚 複式連結型 VRM35354BW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,455円
税込単価
61,001円

【特長】・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがあるため付属のオールアンカーで必ず床固定を行ってください。
  • 連結型のみでのご使用はできません。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VRM35354BW 解除

Loading...

VRM35354BW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRM35354BW

4
920
1114
1500
538-6682

1個

55,455( 61,001円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます
・サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます
・支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です
・オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます
・オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です
【用途】
・長尺物の保管・管理に
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがあるため付属のオールアンカーで必ず床固定を行ってください。
  • 連結型のみでのご使用はできません。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VRM35354BWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトレス長尺保管棚 複式連結型の型番VRM35354BWのページです。
型番VRM35354BWに関する仕様情報を記載しております。

ボルトレス長尺保管棚 複式連結型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VRM35334BW
VRM35434BW
VRM35454BW
VRM35534BW
VRM35554BW
VRM35634BW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード

55,223円

( 60,745円 )
1個 -

19日目

49209141500538-6703

56,325円

( 61,958円 )
1個 -

19日目

412209141500538-8220

58,448円

( 64,293円 )
1個 -

19日目

4122011141500538-8192

59,288円

( 65,217円 )
1個 -

19日目

415209141500538-8200

61,410円

( 67,551円 )
1個 -

19日目

4152011141500538-8235

62,258円

( 68,484円 )
1個 -

19日目

418209141500538-6698

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました