(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRM35334
ボルトレス長尺保管棚 単式単体型 ジュウリョウタナ

ボルトレス長尺保管棚 単式単体型 VRM35334

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,043円
税込単価
73,747円

【特長】・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管が...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 段調整ピッチ:
    25

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがあるため付属のオールアンカーで必ず床固定を行ってください。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VRM35334 解除

Loading...

VRM35334 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
最大積載量(kg/台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRM35334

中量タイプ(200Kg~500Kg)
4
945
582
1500
300
538-0578
1500

1個

67,043( 73,747円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます
・サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます
・支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です
・オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます
・オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です
【用途】
・長尺物の保管・管理に
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがあるため付属のオールアンカーで必ず床固定を行ってください。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VRM35334で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトレス長尺保管棚 単式単体型の型番VRM35334のページです。
型番VRM35334に関する仕様情報を記載しております。

ボルトレス長尺保管棚 単式単体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VRM1.55454
VRM1.55534
VRM1.55554
VRM35354
VRM35434
VRM35454
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
均等積載量
(kg/段)
トラスココード 最大積載量(kg/台)

54,480円

( 59,928円 )
1個 -

19日目

軽量タイプ(~200Kg)412007111500150538-3509750

54,998円

( 60,498円 )
1個 -

19日目

軽量タイプ(~200Kg)415005611500150538-3487750

56,880円

( 62,568円 )
1個 -

19日目

軽量タイプ(~200Kg)415007111500150538-3496750

69,165円

( 76,082円 )
1個 -

19日目

中量タイプ(200Kg~500Kg)49456821500300538-05901500

70,058円

( 77,064円 )
1個 -

19日目

中量タイプ(200Kg~500Kg)412455821500300538-05891500

72,180円

( 79,398円 )
1個 -

19日目

中量タイプ(200Kg~500Kg)412456821500300538-05811500

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました