(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーマルリキッド 容量5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0-1017-08
サーマルリキッド 容量5L センジョウソウチ

通常単価(税別)
134,000円
税込単価
147,400円

【特長】・様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした熱安定性・酸化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 容量(L):
    5
  • 詳細タイプ:
    サーマルリキッド

(i)ご注意

  • 0-1017-07~09はクローズドシステム(内蔵タンク型熱媒循環装置)での使用を想定しています。
  • シリコンホースは使用しないでください。シリコンホースが膨張し溶解します。(0-1017-01、0-1017-09除外)
  • 100℃以上の高温使用の場合は段階的に昇温し、脱気を行ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0-1017-08 解除

Loading...

 
カタログを表示

0-1017-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0-1017-08

20~250
4573359951164
4750.0
562-8796
シリコン系
薄茶

1個

134,000( 147,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした熱安定性・酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです
・低粘度のため、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします
・高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます
・蒸発しにくく、長期間使用することができます
【用途】
・循環恒温水槽用

(i)ご注意

  • 0-1017-07~09はクローズドシステム(内蔵タンク型熱媒循環装置)での使用を想定しています。
  • シリコンホースは使用しないでください。シリコンホースが膨張し溶解します。(0-1017-01、0-1017-09除外)
  • 100℃以上の高温使用の場合は段階的に昇温し、脱気を行ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマルリキッド 容量5Lの型番0-1017-08のページです。
型番0-1017-08に関する仕様情報を記載しております。

サーマルリキッド 容量5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0-1017-02
0-1017-03
0-1017-04
0-1017-05
0-1017-07
0-1017-09
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

123,000円

( 135,300円 )
1個 -

1日目

-80~5545733599495124500.0562-8801シリコン系透明

130,000円

( 143,000円 )
1個 -

1日目

-50~10545733599495364600.0562-8800シリコン系透明

130,000円

( 143,000円 )
1個 -

1日目

-20~18045733599495814700.0562-8803シリコン系透明

134,000円

( 147,400円 )
1個 -

1日目

0~22045733599495504750.0562-8799シリコン系薄茶

248,000円

( 272,800円 )
1個 -

1日目

-90~20045733599511574550.0562-8798シリコン系透明

131,000円

( 144,100円 )
1個 -

1日目

50~35045733599495675200.0562-8797ジベンジルトルエン透明

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました