(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Q-100-VE-L-S
送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズ ソウエキポンプ

通常単価(税別)
258,000円
税込単価
283,800円

【特長】・脈動のない連続一定流を実現しています・液を漏らさず、変質させません・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 材質2:
    ダイヤフラム:PTFE/CR

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

Q-100-VE-L-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

Q-100-VE-L-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
トラスココード
質量(g)
材質1
材質3
材質4
仕様詳細
制御方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q-100-VE-L-S

0.1~100
217-7335
1600.0
ポンプヘッド:PVC
シート弁・パッキン:EPDM
継手:PP
電源コード:リード線
標準型

1個

258,000( 283,800円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脈動のない連続一定流を実現しています
・液を漏らさず、変質させません
・幅広い薬液に対応しています
・配管閉塞、空運転でも壊れません
・流量設定、校正が簡単です
・分解、組立が簡単です
・液替えが簡単です
【用途】
・微小流量の定量移送に
・実験、ラボ用ポンプに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズの型番Q-100-VE-L-Sのページです。
型番Q-100-VE-L-Sに関する仕様情報を記載しております。

送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Q-100-6T-P-S
Q-100-TT-L-S
Q-100-TT-P-S
Q-100-VF-L-S
Q-30-6T-L-S
Q-30-6T-P-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
流量範囲
(ml/min)
トラスココード 質量(g) 材質1 材質3 材質4 仕様詳細 制御方式

401,000円

( 441,100円 )
1個 -

11日目

0.1~100217-73162500.0ポンプヘッド:SUS316シート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム(パーフロ)継手:SUS316電源コード:プラグ標準型

388,000円

( 426,800円 )
1個 -

11日目

0.1~100217-73631700.0ポンプヘッド:PTFEシート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム(パーフロ)継手:PTFE電源コード:リード線標準型

388,000円

( 426,800円 )
1個 -

11日目

0.1~100217-72991700.0ポンプヘッド:PTFEシート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム(パーフロ)継手:PTFE電源コード:プラグ標準型

258,000円

( 283,800円 )
1個 -

11日目

0.1~100217-71151600.0ポンプヘッド:PVCシート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム継手:PP電源コード:リード線標準型

602,610円

( 662,871円 )
1個 -

11日目

0.1~30217-73482600.0ポンプヘッド:SUS316シート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム(パーフロ)継手:SUS316電源コード:リード線標準型

602,610円

( 662,871円 )
1個 -

11日目

0.1~30217-73492600.0ポンプヘッド:SUS316シート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム(パーフロ)継手:SUS316電源コード:プラグ標準型

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました