(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスティングハンドカー BE148

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネスティングハンドカー BE148

通常単価(税別)
72,870円
税込単価
80,157円

【特長】・ネスティング収納が可能なハンドカーです【材質】・本体:スチール(コー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    900
  • 長さ(mm):
    1013
  • 幅(mm):
    718
  • 質量(g):
    22200.0
  • トラスココード:
    176-6680
  • 材質1:
    天板:ポリプロピレン(PP)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BE148

1個

72,870( 80,157円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネスティング収納が可能なハンドカーです
【材質】
・本体:スチール(コーティング)
・天板:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスティングハンドカー BE148の型番BE148のページです。
型番BE148に関する仕様情報を記載しております。

ネスティングハンドカー BE148のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました