(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル冷蔵冷凍庫 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IPD-4A-B
ポータブル冷蔵冷凍庫 ブラック レイゾウコ・レイトウコ

通常単価(税別)
54,260円
税込単価
59,686円

【特長】・-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    PE、PS、シクロペンタン等
  • 使用温度範囲(℃):
    10~32
  • 種類:
    コンプレッサー式
  • 消費電力(W):
    45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)
  • 電源(V):
    交流電源:100(50/60Hz、ACアダプター使用)、直流電源:12/24

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 加温機能はありません。

型番

IPD-4A-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

IPD-4A-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
容量(L)
収納目安
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IPD-4A-B

4967576572583
567-8973
390
480
615
14000.0
40
500mlペットボトル:約28本もしくは350ml缶:約66本

1個

54,260( 59,686円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です
・AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です
・操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です
・車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します
【用途】
・冷凍、冷蔵に
【材質】
・PE、PS、シクロペンタン等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 加温機能はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル冷蔵冷凍庫 ブラックの型番IPD-4A-Bのページです。
型番IPD-4A-Bに関する仕様情報を記載しております。

ポータブル冷蔵冷凍庫 ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IPD-2A-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) 容量(L) 収納目安

35,188円

( 38,707円 )
1個 -

2日目

4967576572569415-089732032060010000.020500mlペットボトル:約15本もしくは350ml缶:約25本

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました