(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JTクリアカバー T-KJ-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JTクリアカバー T-KJ-1

通常価格(税別)
17,463円 ~ 19,286円
税込価格
19,209円 ~ 21,215円

【特長】・防塵・雨除け用としてご使用頂けます【材質】・ポリエチレン(PE)

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 色:
    半透明
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は使用例です。カゴ車は別売です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
適合サイズ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
620
800×600×1700
820
1040.000
552-1885

1個

17,463( 19,209円 )

7日目

670
850×650×1700用
870
1100.000
539-5825

1個

18,457( 20,303円 )

7日目

870
1100×800×1700用
1020
1360.000
539-5831

1個

19,286( 21,215円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・雨除け用としてご使用頂けます
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は使用例です。カゴ車は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JTクリアカバー T-KJ-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました