(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDハンディインスペクションライト フォーカス照射

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-GR-01FRB
LEDハンディインスペクションライト フォーカス照射 ハンディライト

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
44,118円 39,706円
税込単価
48,530円 43,677円

【特長】・表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします・強力な光で...

詳細情報を確認する

型番

SP-GR-01FRB 解除

Loading...

 
カタログを表示

SP-GR-01FRB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
使用電池本数(本)
外径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-GR-01FRB

充電池
-
37
124
4582107447545
522-7717
-
-

1個

44,118円

39,706

( 43,677円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします
・強力な光で小さな異物や凹凸を発見します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDハンディインスペクションライト フォーカス照射の型番SP-GR-01FRBのページです。
型番SP-GR-01FRBに関する仕様情報を記載しております。

LEDハンディインスペクションライト フォーカス照射のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SP-GR-01F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 使用電池本数
(本)
外径
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 外径(mm)

38,824円

( 42,706円 )
1個 -

11日目

乾電池単43--4582107447538522-771612437

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました