(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キッチンワゴン KWGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KWG-HA-B
キッチンワゴン KWGシリーズ カンイカート

通常単価(税別)
6,483円
税込単価
7,131円

【特長】・コンパクトで使いやすいキッチンワゴンです・かごとキャスター部の奥行き...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    420
  • 奥行(mm):
    310
  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    60
  • 質量(g):
    5950.000
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    フック:ABS樹脂
  • 材質3:
    キャスター:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニール、鉄
  • 耐荷重(kg/段)バスケット:
    20
  • バスケット数(個):
    3
  • 付属品:
    フック×3個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KWG-HA-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

KWG-HA-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWG-HA-B

ブラック
4967576631181
500-2537

2個

6,483( 7,131円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで使いやすいキッチンワゴンです
・かごとキャスター部の奥行きを揃えることで、省スペースでも設置できます
・かごは2.5cm間隔で24段階、高さ調整可能です
・収納するものや使用シーンに合わせて変更できます
・かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です
・パンチングの形状を四角にして、すっきりとしたデザインに仕上げています
・キャスター付きで移動ワゴンとしてもお使いいただけます
・キャスター2個はストッパー付きです
・キッチンツールやタオル、袋などが掛けられるフックが3個付属されています
・キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです
【用途】
・キッチン、リビングやデスク横の収納に
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・フック:ABS樹脂
・キャスター:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニール、鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キッチンワゴン KWGシリーズの型番KWG-HA-Bのページです。
型番KWG-HA-Bに関する仕様情報を記載しております。

キッチンワゴン KWGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KWG-HA-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

6,483円

( 7,131円 )
2個 -

2日目

ホワイト4967576631198500-2538

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました