(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AI顔認証式耐火金庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSG-94FF
AI顔認証式耐火金庫 ホカンコ

通常単価(税別)
762,929円
税込単価
839,222円

【特長】・AI顔認証の導入により、真正面を見ずに電話をかけながらでも認証可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    610
  • 材質:
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • 色:
    ライトウォームグレイ
  • 材質1:
    耐火材(発泡コンクリート)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSG-94FF 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSG-94FF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
付属品
トラスココード
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSG-94FF

707
1403
棚板3枚、鍵付引出し1個
367-7703
443
568
1197
304
399000.0

1個

762,929( 839,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AI顔認証の導入により、真正面を見ずに電話をかけながらでも認証可能です
・マスクをしたままでも認証されるため、衛生的に注意が必要な環境にも最適です
・カメラから離れた距離1.5m以内で99.5%という高い認証率を実現しました
・Mifareカードを使ったICカード認証やパスワード認証と組み合わせてセキュリティレベルをアップできます
・金庫をいつ、誰が認証したか履歴データを内部メモリーに記憶し、タッチモニターでも簡易的に表示できます
・角度調整可能な直感的な操作性のタッチパネルです
【材質】
・電気亜鉛メッキ鋼板
・耐火材(発泡コンクリート)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AI顔認証式耐火金庫の型番CSG-94FFのページです。
型番CSG-94FFに関する仕様情報を記載しております。

AI顔認証式耐火金庫のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSG-91FF
CSG-92FF
CSG-93FF
CSG-95FF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 高さ(mm) 付属品 トラスココード 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 容量(L) 質量(g)

566,500円

( 623,150円 )
1個 -

1日目

630910棚板1枚、鍵付引出し1個367-7698355450720115241000.0

621,500円

( 683,650円 )
1個 -

1日目

6301250棚板2枚、鍵付引出し1個367-77013554501060170314000.0

716,571円

( 788,228円 )
1個 -

1日目

7071255棚板3枚、鍵付引出し1個367-77004435681049266368000.0

839,929円

( 923,922円 )
1個 -

1日目

7071705棚板4枚、鍵付引出し1個367-77044435681499381473000.0

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました