(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐火金庫 ストロングシリーズ(ダイヤル・シリンダ錠式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐火金庫 ストロングシリーズ(ダイヤル・シリンダ錠式)

通常価格(税別)
398,771円 ~ 696,529円
税込価格
438,648円 ~ 766,182円

【特長】・工具による攻撃から耐える防盗性能があります・回す回数が半分のスーパー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 色:
    オフホワイト
  • 施錠:
    ダイヤル錠・リバーシブル錠
  • 材質1:
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • 材質2:
    耐火材(気泡コンクリート)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
付属品
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
545
638
773
棚板1枚、鍵付引出し1個
315
325
481
49
-
175000.0
262-6280

1個

398,771( 438,648円 )

11日目

700
745
1100
棚板1枚、鍵付引出し1個
422
480
808
163
4952417210601
350000.0
262-6281

1個

600,200( 660,220円 )

11日目

700
745
1460
棚板2枚、鍵付引出し1個
422
480
1168
236
-
410000.0
262-6282

1個

696,529( 766,182円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具による攻撃から耐える防盗性能があります
・回す回数が半分のスーパーダイヤル錠です
【材質】
・電気亜鉛メッキ鋼板
・耐火材(気泡コンクリート)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火金庫 ストロングシリーズ(ダイヤル・シリンダ錠式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました