(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュライト/LED(防爆構造) EA758WE-64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラッシュライト/LED(防爆構造) EA758WE-64

通常単価(税別)
10,750円
税込単価
11,825円

【特長】・集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付・バッテリー残量表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電源:
    乾電池単3
  • 光源:
    LED球
  • 使用電池:
    単3×3本(別売)
  • 重量:
    213g(電池含む)
  • サイズ:
    Φ47×184mm
  • 材質:
    本体・クリップ:ABS、オーリング:NBR、レンズ:ポリカーボネート
  • 防水性能:
    IPX7
  • 明るさ:
    ノーマル照射:219ルーメン、ワイド照射:117ルーメン、同時照射:280ルーメン
  • 照射距離:
    ノーマル照射:137m、ワイド照射:16m、同時照射:126m
  • カラー:
    イエロー
  • 電池寿命(時間):
    ノーマル照射:12、ワイド照射:14、同時照射:7
  • メーカー:
    PELICAN PRODUCTS
  • メーカー型番:
    3345
  • 防爆構造規格:
    Class1、Division1/ClassII、Division1/ClassIII、Division1/IECExia

型番

EA758WE-64 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758WE-64

1個

10,750( 11,825円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付
・バッテリー残量表示付
・IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト/LED(防爆構造) EA758WE-64の型番EA758WE-64のページです。
型番EA758WE-64に関する仕様情報を記載しております。

フラッシュライト/LED(防爆構造) EA758WE-64のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました