(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バロンモッコ(ベルト高強度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WM-104
バロンモッコ(ベルト高強度) バロンモッコ

通常単価(税別)
18,720円
税込単価
20,592円

【特長】・どんなものも持ち運びかんたん、使用後もコンパクトに収納できます【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モッコ
  • 材質(本体):
    その他
  • 最大使用荷重(t):
    0.2
  • 材質詳細:
    シート:ポリプロピレン、ベルト:ポリエステル
  • 吊下げベルト巾:
    75mm

(i)ご注意

  • 最大荷重はベルトのみの強度です。
  • 吊下げ長さについては2点吊りの為、吊下げの仕方によります。
  • 火のそばに製品を置かないようにしてください。高温で溶ける可能性があります。
  • 過度の積載量に耐えられない可能性があります。鋭利なものによって破損する可能性があります。
  • 透水性ですので運搬物が濡れる可能性があります。

型番

EA981WM-104 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WM-104 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
重量
吊下げ長さ
吊下げベルト長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WM-104

2500
2500
3.6kg
約200mm未満
約2.5m

1個

18,720( 20,592円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どんなものも持ち運びかんたん、使用後もコンパクトに収納できます
【用途】
・造園での運搬や土木作業に
・製材木材などの運搬作業に
・農産青果物の運搬作業に
・工場での運搬作業に

(i)ご注意

  • 最大荷重はベルトのみの強度です。
  • 吊下げ長さについては2点吊りの為、吊下げの仕方によります。
  • 火のそばに製品を置かないようにしてください。高温で溶ける可能性があります。
  • 過度の積載量に耐えられない可能性があります。鋭利なものによって破損する可能性があります。
  • 透水性ですので運搬物が濡れる可能性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バロンモッコ(ベルト高強度)の型番EA981WM-104のページです。
型番EA981WM-104に関する仕様情報を記載しております。

バロンモッコ(ベルト高強度)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA981WM-102
EA981WM-103
EA981WM-105
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
重量 吊下げ長さ 吊下げベルト長

14,620円

( 16,082円 )
1個 -

2日目

180018002.3kg約600~700mm約2.05m

16,640円

( 18,304円 )
1個 -

2日目

200020002.6kg約700mm約2.1m

29,700円

( 32,670円 )
1個 -

2日目

300030005.6kg約700mm約3.4m

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました