(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水平器(マグネット・角度目盛付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水平器(マグネット・角度目盛付)

通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

【特長】・45°・60°・120°の描画補助付(120°は側面にmm目盛り付)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    250
  • マグネット:
    2か所
  • 色:
  • 材質:
    プラスチック
  • 測定勾配:
    左右0~100%(1目盛:10%)
  • 測定角度:
    左右0~90°(1目盛:25°)
  • 精度:
    1.0mm/m
  • 重量(g):
    118

型番

EA735MC-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA735MC-25

1個

6,200( 6,820円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・45°・60°・120°の描画補助付(120°は側面にmm目盛り付)
・角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます
・板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平器(マグネット・角度目盛付)の型番EA735MC-25のページです。
型番EA735MC-25に関する仕様情報を記載しております。

水平器(マグネット・角度目盛付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました