(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パラシュートコード EA628BR-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パラシュートコード EA628BR-1200

通常単価(税別)
21,690円
税込単価
23,859円

【特長】・紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 色:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    4×365
  • 材質:
    ナイロン
  • 色詳細:
    OD色
  • 使用荷重:
    50kg

型番

EA628BR-1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628BR-1200

1個

21,690( 23,859円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラシュートコード EA628BR-1200の型番EA628BR-1200のページです。
型番EA628BR-1200に関する仕様情報を記載しております。

パラシュートコード EA628BR-1200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました