(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

73L・86L コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506AB-124A
73L・86L コンテナ【2個入り】 695X503X338MM/ 86.0Lコンテナ(2コ)

通常単価(税別)
15,623円
税込単価
17,185円

【特長】・ハンドルによりスタッキング・積み重ね可能・ハンドルを内側、外側に倒す...

詳細情報を確認する

型番

EA506AB-124A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506AB-124A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
有効内寸
ネスティングの高さ
ハンドル取付時短辺外寸
圧縮荷重
商品名
型番
重量(g)
内寸(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AB-124A

86
695
503
338
627×443×289mm
84mm
521mm
7.06kN(720kgf)(2段)
サンテナーA#90K(ハンドル付)
109001-01
2810
660×477×332
4518340157620

1パック

2個入り

15,623( 17,185円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルによりスタッキング
・積み重ね可能
・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

73L・86L コンテナの型番EA506AB-124Aのページです。
型番EA506AB-124Aに関する仕様情報を記載しております。

73L・86L コンテナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA506AB-123A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
外形間口
(mm)
外形奥行
(mm)
外形高さ
(mm)
有効内寸 ネスティングの高さ ハンドル取付時短辺外寸 圧縮荷重 商品名 型番 重量(g) 内寸(mm) JANコード

11,600円

( 12,760円 )

2個入り

1パック -

2日目

73.3632479314549×396×267mm90mm505mm5.68kN(580kgf)サンテナーA#75(ハンドル付)107300-012250589×436×3104518340157613

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました