(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ式マニホールドキット EA101TR-11・-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA101TR-12
ボールバルブ式マニホールドキット EA101TR-11・-12 ボールバルブシキマニホールドキット

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
37,090円 33,381円
税込単価
40,799円 36,719円

【特長】・ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます・サイトグラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マニホールドキット
  • 圧力計(MPa):
    -0.1~5.3
  • 連成計:
    -0.1~3.8MPa
  • ケースサイズ:
    360(W)×120(D)×320(H)mm
  • ゲージ径:
    Φ80mm
  • メーカー:
    ロテックス(ROTEX)
  • 接続ポート径:
    UNF1/2-20(5/16"フレア)

型番

EA101TR-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA101TR-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA101TR-12

150cmホース×3本、ケース
RP7322SL

1個

37,090円

33,381

( 36,719円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます
・サイトグラス付
・ゼロ調整ねじ付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ式マニホールドキット EA101TR-11・-12の型番EA101TR-12のページです。
型番EA101TR-12に関する仕様情報を記載しております。

ボールバルブ式マニホールドキット EA101TR-11・-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA101TR-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品 メーカー型番

34,340円

( 37,774円 )
1個 -

2日目

100cmホース×3本、ケースRP7323SL

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました