(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルオロカーボン回収機 EA100CA-400B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルオロカーボン回収機 EA100CA-400B

通常単価(税別)
159,934円
税込単価
175,927円

【特長】・フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置・着脱式フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フロン回収装置
  • 幅(mm):
    380
  • 奥行(mm):
    240
  • 高さ(mm):
    350
  • 材質:
    外部:プラスチック/内部:アルミ、鉄、銅
  • 使用温度範囲:
    0~40℃
  • 重量:
    11kg
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 付属品:
    1/4ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ、取扱説明書
  • 適用冷媒:
    R12、R22、R500、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A、R32、HFO1234yf、HFO1234ze、R463A-J
  • 商品名:
    ECOマスター
  • 消費電力:
    500W/475W(50/60Hz)
  • メーカー型番:
    RM330
  • コンプレッサー:
    750W(1HP)ツインシリンダー式オイルレス
  • メーカー:
    BBKテクノロジーズ
  • 回収能力:
    R-22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)/R-410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)
  • 回収容器:
    3P、4P着脱式フロートセンサー
  • 回収装置側:
    ブラットハリソン社(穴3個)、アンプ社(穴4個)
  • 運転電流・始動電流:
    9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A
  • 作業種類:
    液体回収・気体回収
  • 回収方法:
    圧縮式・プッシュプル方式
  • 真空到達圧:
    -0.09MPa

型番

EA100CA-400B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA100CA-400B

1個

159,934( 175,927円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置
・着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状をアンプタイプ(4ピンタイプ)と、ブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを付属。回収容器を選ばず使用が可能となりました
・液体フロンを機器内にそのまま流し込むスルー機能(eco回収機能)搭載
・タッチパネル式電源操作、デジタル圧力表示
・火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)
・ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載
・重量11kgと軽量化を実現
・直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収
・1バルブ操作で回収作業が全て完了
・通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルオロカーボン回収機 EA100CA-400Bの型番EA100CA-400Bのページです。
型番EA100CA-400Bに関する仕様情報を記載しております。

フルオロカーボン回収機 EA100CA-400Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました