(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット EA550WA-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット EA550WA-6

通常単価(税別)
19,980円
税込単価
21,978円

【特長】・インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます・インパク...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    1.2 / 1 / 0.8
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    5.5 / 6.5 / 4
  • 全長(mm):
    163.5
  • 差込角:
    6.35mm(1/4inch)
  • 商品タイプ:
    本体
  • 型番:
    018110
  • メーカー:
    Wera
  • ビット対辺:
    1/4"
  • 〈セット内容〉:
    19点
  • ビット全長:
    70mm
  • ポジビット:
    #1・#2・#3
  • Hexビット:
    3・4・5・6mm
  • トルク:
    25Nm
  • TORXビット:
    T15・T20・T25・T30・T40

型番

EA550WA-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550WA-6

1個

19,980( 21,978円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます
・インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます
・頑丈なビットホルダーにより、さまざまなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます
・手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット EA550WA-6の型番EA550WA-6のページです。
型番EA550WA-6に関する仕様情報を記載しております。

1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット EA550WA-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました