(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.8L ハンドスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA115MM-51
3.8L ハンドスプレー 3.8L ハンドスプレー

通常単価(税別)
22,490円
税込単価
24,739円

【特長】・3.8L ハンドスプレー・加圧式スプレー・タンク内フィルター付

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1001~
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    3.8
  • 色詳細:
    ホワイト
  • ホース長:
    1066mm
  • 動作圧力:
    40~60psi

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA115MM-51 解除

Loading...

カタログを表示

EA115MM-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル長
材質
サイズ(mm)
重量(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115MM-51

304mm
タンク:ポリエチレン、ノズル:セラミック
Φ205×416(H)
1.8
4550061980637

1個

22,490( 24,739円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.8L ハンドスプレー
・加圧式スプレー
・タンク内フィルター付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.8L ハンドスプレーの型番EA115MM-51のページです。
型番EA115MM-51に関する仕様情報を記載しております。

3.8L ハンドスプレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA115MM-31
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル長 材質 サイズ(mm) 重量(kg) JANコード

11,970円

( 13,167円 )
1個 -

2日目

406mmタンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮Φ205×401(H)2.04550061980347

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました