(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]ディスクグラインダー(100mm) EA809BX-11A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]ディスクグラインダー(100mm) EA809BX-11A

通常単価(税別)
83,070円
税込単価
91,377円

【特長】・無段変速・オートモードダイヤル機能搭載・スイッチを入れた状態でバッテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 2重絶縁機能有無:
  • メーカー型番:
    G3610DC(2XPZ)
  • サイズ:
    363×60(H)mm
  • スピンドル径:
    M10×1.5
  • バッテリー:
    36V(リチウムイオン2.5Ah)
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース
  • 充電時間:
    満充電:25分、実用充電:19分
  • 回転数:
    変速モード:3200~10000rpm、オートモード:5500rpm
  • 穴径(mm):
    15
  • 重量:
    2.5kg(バッテリー含む)
  • 一充電当たりの作業量:
    (コンクリート筋付け)S1カッター/外径100mm、材料コンクリート、切込み深さ20mm、推力30N:約7.6m、(鉄筋切断)切断トイシ/外径100mm、材料Φ10mm鉄筋:約152本

型番

EA809BX-11A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BX-11A

1個

83,070( 91,377円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速・オートモードダイヤル機能搭載
・スイッチを入れた状態でバッテリーを装着しても起動しない再起動防止機能付き
・起動時の反動を抑えて、快適に作業が可能です
・強力モーターと制御回路で過負荷作業時でも高回転を維持します
・小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]ディスクグラインダー(100mm) EA809BX-11Aの型番EA809BX-11Aのページです。
型番EA809BX-11Aに関する仕様情報を記載しております。

[充電式]ディスクグラインダー(100mm) EA809BX-11Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました