(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー(充電式) EA809BX-91

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー(充電式) EA809BX-91

通常単価(税別)
41,400円
税込単価
45,540円

【特長】・細径と小形ヘッドで軽量コンパクトボディ・スイッチを切るとブレーキがか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    4000~7200
  • 2重絶縁機能有無:
  • メーカー型番:
    G1210DA(2LSK)
  • サイズ:
    285×60(H)mm(バッテリー含む)
  • スピンドル径:
    M10×1.5
  • バッテリー:
    10.8V(リチウムイオン4.0Ah)
  • メーカー:
    HiKOKI
  • モーター:
    直流ブラシレスモーター
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    バッテリー×2、充電器、ケース、レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】
  • 充電時間:
    約60分
  • 穴径(mm):
    15
  • 重量:
    1.7kg(バッテリー含む)
  • 機能:
    フィードバック制御、ブレーキ付、多段変速、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可、ソフトスタート、再起動防止、キックバック軽減システム

型番

EA809BX-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BX-91

1個

41,400( 45,540円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径と小形ヘッドで軽量コンパクトボディ
・スイッチを切るとブレーキがかかり安全性がアップするだけでなく、停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します
・回転数切替スイッチを押すことで、トイシの回転数を用途に応じて選択することができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー(充電式) EA809BX-91の型番EA809BX-91のページです。
型番EA809BX-91に関する仕様情報を記載しております。

ディスクグラインダー(充電式) EA809BX-91のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました