(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース(大開口) EA506MC-□BAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

収納ケース(大開口) EA506MC-□BAシリーズ【4個入り】

通常単価(税別)
13,230円
税込単価
14,553円

【特長】・重い物でも取り出しやすい設計・市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防...

詳細情報を確認する

  • 奥行範囲(mm):
    451~
  • 高さ範囲(mm):
    401~
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • カラー:
    チャコールグレー
  • 南京錠取付穴:
    Φ9mm
  • 付属品:
    簡易キャスター(左右移動のみ)
  • メーカー:
    天馬(TENMA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • フタを開いた際の最大の高さは911mmです。

型番

EA506MC-1BA 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

間口範囲(mm)501~700奥行範囲(mm)451~
高さ範囲(mm)401~材質ポリプロピレン
カラーチャコールグレー南京錠取付穴Φ9mm
容量約95L付属品簡易キャスター(左右移動のみ)
メーカー天馬(TENMA)重量(kg)3.3
耐荷重(kg)45商品名大きく開くコンテナー 95L
内寸サイズ(W×D×H)mm522×369×424外寸サイズ(W×D×H)mm620×500×500
収納容量(kg)4518340152595 - -

型番リスト

型番
間口範囲(mm)
容量
重量(kg)
耐荷重(kg)
商品名
内寸サイズ(W×D×H)mm
外寸サイズ(W×D×H)mm
収納容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506MC-1BA

501~700
約95L
3.3
45
大きく開くコンテナー 95L
522×369×424
620×500×500
4518340152595

1パック

4個入り

13,230( 14,553円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重い物でも取り出しやすい設計
・市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です
・南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • フタを開いた際の最大の高さは911mmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース(大開口) EA506MC-□BAシリーズの型番EA506MC-1BAのページです。
型番EA506MC-1BAに関する仕様情報を記載しております。

収納ケース(大開口) EA506MC-□BAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA506MC-2BA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口範囲
(mm)
容量 重量(kg) 耐荷重(kg) 商品名 内寸サイズ(W×D×H)mm 外寸サイズ(W×D×H)mm 収納容量
(kg)

16,740円

( 18,414円 )

4個入り

1パック -

2日目

701~900約140L4.1766大きく開くコンテナー 140L786×366×422880×500×5004518340152588
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口範囲
(mm)
容量 重量(kg) 耐荷重(kg) 商品名 内寸サイズ(W×D×H)mm 外寸サイズ(W×D×H)mm 収納容量
(kg)

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト