(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックル付収納ケース EA506MB-□BAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506MB-18BA
バックル付収納ケース EA506MB-□BAシリーズ【2~3個入り】 シュウノウケース

通常単価(税別)
12,064円
税込単価
13,270円

【特長】・頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます・中身が一...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    701~900
  • 奥行範囲(mm):
    401~450
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • カラー:
    クリア
  • メーカー:
    天馬(TENMA)
  • 耐荷重(kg):
    約40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA506MB-18BA 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506MB-18BA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ範囲(mm)
容量
収納の目安
商品名
重量(1個)
内寸サイズ(W×D×H)mm
積み重ね使用
外寸サイズ(W×D×H)mm
収納容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506MB-18BA

401~
約100L
Yシャツが45枚
ロックス 740-3L
3.8kg
337×611×385(キャスター差込み凸部含まず)、363×637×406(キャスター差込み凸部含む)
2段まで
440×740×430
4518340153646

1パック

2個入り

12,064( 13,270円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます
・中身が一目で分かるクリアタイプ
・外れにくいアップロック式
・バンドがかけられる溝付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックル付収納ケース EA506MB-□BAシリーズの型番EA506MB-18BAのページです。
型番EA506MB-18BAに関する仕様情報を記載しております。

バックル付収納ケース EA506MB-□BAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA506MB-15BA
EA506MB-17BA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ範囲
(mm)
容量 収納の目安 商品名 重量(1個) 内寸サイズ(W×D×H)mm 積み重ね使用 外寸サイズ(W×D×H)mm 収納容量
(kg)

11,791円

( 12,970円 )

3個入り

1パック -

2日目

201~300約50LYシャツが21枚ロックス 740M2.8kg342×616×185(キャスター差込み凸部含まず)、367×641×206(キャスター差込み凸部含む)3段まで440×740×2304518340153578

10,860円

( 11,946円 )

2個入り

1パック -

2日目

301~400約83LYシャツが39枚ロックス 740-2L3.5kg341×615×315(キャスター差込み凸部含まず)、366×640×336(キャスター差込み凸部含む)2段まで440×740×3604518340153622

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました