(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納コンテナ EA506MD-□BAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納コンテナ EA506MD-□BAシリーズ【6~9個入り】

通常単価(税別)
14,040円
税込単価
15,444円

【特長】・シンプルな小物収納ケースです・側面に持ち手を施しています・屋内・屋外...

詳細情報を確認する

  • 高さ範囲(mm):
    201~300
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • メーカー:
    天馬(TENMA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA506MD-2BA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口範囲(mm)
奥行範囲(mm)
重量
容量
収納の目安
商品名
内寸サイズ(W×D×H)mm
外寸サイズ(W×D×H)mm
収納容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506MD-2BA

501~700
451~
1700g
52L
おもちゃもたっぷり収まるB3サイズ
ワークインLL
520×374×250
586×435×256
4518340150621

1パック

6個入り

14,040( 15,444円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな小物収納ケースです
・側面に持ち手を施しています
・屋内・屋外問わず使えます
・別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納コンテナ EA506MD-□BAシリーズの型番EA506MD-2BAのページです。
型番EA506MD-2BAに関する仕様情報を記載しております。

収納コンテナ EA506MD-□BAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA506MD-1BA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口範囲
(mm)
奥行範囲
(mm)
重量 容量 収納の目安 商品名 内寸サイズ(W×D×H)mm 外寸サイズ(W×D×H)mm 収納容量
(kg)

12,960円

( 14,256円 )

9個入り

1パック -

2日目

~500~3001000g23LA4雑誌がスッポリ収まる深型タイプワークインL371×235×250432×293×2564518340150614

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました