(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース(キャスター付) EA506MC-3BA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

収納ケース(キャスター付) EA506MC-3BA【4個入り】

通常単価(税別)
16,470円
税込単価
18,117円

【特長】・狭いベランダでも置けるスリムタイプのストッカーです・屋外用の大型収納...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    701~900
  • 奥行範囲(mm):
    301~400
  • 高さ範囲(mm):
    401~
  • 材質:
    本体:ポリプロピレン、水抜き栓:合成ゴム
  • カラー:
    グリーングレー
  • 容量:
    107L
  • 付属品:
    簡易キャスター
  • メーカー:
    天馬(TENMA)
  • 重量(kg):
    3.8
  • 商品名:
    ベランダスリム100
  • 内寸サイズ(W×D×H)mm:
    710×265×500
  • 外寸サイズ(W×D×H)mm:
    810×370×540
  • 収納容量(kg):
    4518340152533

(i)ご注意

  • 鍵は付属しません。
  • ベランダスリムは左右移動のみです。
  • イス・踏み台等としての使用、また積み重ねはできません。

型番

EA506MC-3BA 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

間口範囲(mm)701~900奥行範囲(mm)301~400
高さ範囲(mm)401~材質本体:ポリプロピレン、水抜き栓:合成ゴム
カラーグリーングレー容量107L
付属品簡易キャスターメーカー天馬(TENMA)
重量(kg)3.8商品名ベランダスリム100
内寸サイズ(W×D×H)mm710×265×500外寸サイズ(W×D×H)mm810×370×540
収納容量(kg)4518340152533 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506MC-3BA

1パック

4個入り

16,470( 18,117円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いベランダでも置けるスリムタイプのストッカーです
・屋外用の大型収納用品です。雨水が入りにくいかぶせフタ式で、外に置いても安心の設計です
・フタを閉めるバックルの他に、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です
・底部にキャスターが付いています。置いてあるときは作動しない安心設計です
・お手入れ時に便利な水抜き栓が付いています。ケースの中が汚れても水で流せるので便利です

(i)ご注意

  • 鍵は付属しません。
  • ベランダスリムは左右移動のみです。
  • イス・踏み台等としての使用、また積み重ねはできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース(キャスター付) EA506MC-3BAの型番EA506MC-3BAのページです。
型番EA506MC-3BAに関する仕様情報を記載しております。

収納ケース(キャスター付) EA506MC-3BAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト