(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54

通常単価(税別)
12,600円
税込単価
13,860円

【特長】・スライド式ハンドグリップ付・球型オーガー付・グリップ付のスライド式ハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    その他
  • 特殊用途:
    排水管用
  • 商品詳細種別:
    手動式ドレンクリーナー
  • ケーブルサイズ:
    Φ9.5mm×15.2m
  • 清掃可能パイプ径:
    50~76mm
  • ハンドルサイズ:
    約Φ20×270mm
  • JANコード:
    4550061744086

型番

EA340GB-54 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA340GB-54

2個

12,600( 13,860円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド式ハンドグリップ付
・球型オーガー付
・グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
【用途】
・シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54の型番EA340GB-54のページです。
型番EA340GB-54に関する仕様情報を記載しております。

ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました