(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース EA506MC-□BAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース EA506MC-□BAシリーズ【4個入り】

通常単価(税別)
15,210円
税込単価
16,731円

【特長】・アウトドアだけでなく室内のインテリアとしてもおすすめ!シンプルでオシ...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    701~900
  • 高さ範囲(mm):
    301~400
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • メーカー:
    天馬(TENMA)
  • 天板耐荷重:
    100kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鍵は付属しません。

型番

EA506MC-12BA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行範囲(mm)
容量
重量(kg)
商品名
内寸サイズ(W×D×H)mm
外寸サイズ(W×D×H)mm
収納容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506MC-12BA

301~400
63L
3.3
インカーゴ M-6300
670×265×355
760×360×400
4518340152618

1パック

4個入り

15,210( 16,731円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドアだけでなく室内のインテリアとしてもおすすめ!シンプルでオシャレなホワイトカラーの収納ボックスです
・天板耐荷重が100kgなので座ることもできます
・並べたり積み重ねた時に幅・高さがきれいに揃うよう設計しました。自由に組み合わせてスッキリ収納できます!
・単品でも組み合わせても使えるので、限られたスペースを有効活用できます。車のカーゴスペースや室内ストッカーにピッタリです
・フタがしっかり閉まるバックルに加え、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です
・2段まで積み重ねが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鍵は付属しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース EA506MC-□BAシリーズの型番EA506MC-12BAのページです。
型番EA506MC-12BAに関する仕様情報を記載しております。

収納ケース EA506MC-□BAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました