(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓(オートディスペンサー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800VH-41
耳栓(オートディスペンサー付)【500個入り】 ミミセン(オートディスペンサーツキ/500クミ)

通常単価(税別)
33,020円
税込単価
36,322円

【特長】・簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン・刺激の少ない滑らかな表面仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    33
  • 材質:
    アクリルポリマー
  • カラー:
    オレンジマーブル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA800VH-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA800VH-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
電源
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800VH-41

壁面取付け用プラスチックブラケット、取付ねじ
単3電池×4本(付属)
オートディスペンサー付

1パック

500個入り

33,020( 36,322円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン
・刺激の少ない滑らかな表面仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓(オートディスペンサー付)の型番EA800VH-41のページです。
型番EA800VH-41に関する仕様情報を記載しております。

耳栓(オートディスペンサー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA800VH-51
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品 電源 仕様

18,720円

( 20,592円 )

500個入り

1パック -

2日目

--詰替用

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました