(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ミニケース(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

防水ミニケース(黒)

通常価格(税別)
12,520円 ~ 14,020円
税込価格
13,772円 ~ 15,422円

【特長】・TPU製のバンパーが落下時の衝撃から守ります・アウターが切創や衝撃に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 緩衝材:
    なし
  • キャスター:
    なし
  • 防水・防塵性能:
    IP68
  • 自動気圧調整バルブ:
    あり
  • 本体材質:
    ポリプロピレン / ABS
  • カラー:
    ブラック
  • 仕様:
    間仕切りトレイ付
  • メーカー:
    PELICANPRODUCTS

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
型番
容量(L)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250(W)×155(D)×73(H)
194(W)×119(D)×48(H)
R40
1
800

1個

12,520( 13,772円 )

2日目

283(W)×174(D)×99(H)
226(W)×136(D)×75(H)
R60
2
1100

1個

14,020( 15,422円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TPU製のバンパーが落下時の衝撃から守ります
・アウターが切創や衝撃に強いABS製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ミニケース(黒)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト