(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能防水ケース(軽量型・カートハンドル・キャスター付/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA657AR-615NF
万能防水ケース(軽量型・カートハンドル・キャスター付/黒) ナイスン ボウスイケース

通常単価(税別)
63,360円
税込単価
69,696円

【特長】・タフなダブルラッチ構造・自動圧力調整弁付・カートハンドル、キャスター...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA657AR-615NF 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA657AR-615NF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
緩衝材
型番
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA657AR-615NF

なし
1615NF
6.4

1個

63,360( 69,696円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タフなダブルラッチ構造
・自動圧力調整弁付
・カートハンドル、キャスター付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能防水ケース(軽量型・カートハンドル・キャスター付/黒)の型番EA657AR-615NFのページです。
型番EA657AR-615NFに関する仕様情報を記載しております。

万能防水ケース(軽量型・カートハンドル・キャスター付/黒)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA657AR-615
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
緩衝材 型番 重量(kg)

74,420円

( 81,862円 )
1個 -

2日目

あり16158

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました