(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーパイプレンチ(白管/被覆管兼用型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA546CA-14
コーナーパイプレンチ(白管/被覆管兼用型) コーナーパイプレンチ

通常単価(税別)
15,030円
税込単価
16,533円

【特長】・中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き・本体は軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーナーレンチ
  • 材質:
    アルミ合金・特殊合金鋼
  • メーカー:
    スーパーツール
  • 仕上げ:
    シルバー焼付塗装、刃部:黒染、ウオーム:黒染

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA546CA-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA546CA-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
くわえられる管(外径)(mm)
全長(mm)
重量
呼び全長
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546CA-14

25A~50A
30~65
451
1.2kg
450mm
CPA450M

1個

15,030( 16,533円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き
・本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーパイプレンチ(白管/被覆管兼用型)の型番EA546CA-14のページです。
型番EA546CA-14に関する仕様情報を記載しております。

コーナーパイプレンチ(白管/被覆管兼用型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA546CA-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
くわえられる管(呼び寸法)
(mm)
くわえられる管(外径)
(mm)
全長
(mm)
重量 呼び全長 メーカー型番

8,825円

( 9,708円 )
1個 -

2日目

8A~25A13~402510.4kg250mmCPA250M

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました